回到顶部

产品详情

主要特征

应用/用途

技术文档

数据资料 MAXQ1061评估板 Nov 19, 2020

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 10引脚连接头,可连接可选的Aardvark主机适配器或通用主机处理器
  • 电路板由Aardvark主机适配器、主机处理器电路板或外部电源供电,用于测试环路
  • 用于选择TLS/AES-SPI模式及远端/本地模式的切换开关
  • 多颜色LED指示模式选项

应用/用途

  • 证书分发和管理
  • 关键基础设施网络安全
  • 电子签名
  • 安全门禁控制
  • 智能表计

描述

评估板提供评估MAXQ1061加密控制器的平台,器件支持TLS/DLS,旨在加强嵌入式系统的安全性。这款信用卡大小的接口板允许通过10引脚连接器与可选的Aardvark I2C/SPI主机适配器进行通信和供电。提供连接头引脚,用于通过SPI或I2C与通用主机处理器通信,允许使用外部3.3V电源供电。评估板为MAXQ1061应用程序的开发和调试提供可靠的平台。

技术文档

数据资料 MAXQ1061评估板 Nov 19, 2020

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心