DS28E50EVKIT

DS28E50 评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

DS28E50评估系统(EV系统)提供演示DS28E50和DS2477的特性所必需的硬件和软件。评估系统包括5片6引脚TDFN封装的DS28E50和DS2477、1片带有TDFN插座的DS9121BQ+和DS9481P-300# USB转I2C/1-Wire®的适配器。评估软件可在Windows® 10和Windows 7操作系统上运行。评估系统为演示DS28E50和DS2477的特性提供了方便的用户界面。注意,此处介绍的评估软件是可以从Maxim网站下载的Light版本。

关键特性

  • 演示DS28E50 DeepCover® SHA3 1-Wire安全认证器的特性
  • 演示DS2477 DeepCover® SH3安全协处理器
  • 记录1-Wire通信日志,帮助固件设计师理解DS28E50以及DS2477
  • 1-Wire/I2C USB适配器可在任意PC上创建虚拟COM端口
  • 完全兼容USB规范v2.0
  • 软件兼容Windows 10和Windows 7。
  • 便利的板载测试点和TDFN插座

应用

  • 医疗传感器和工具安全认证
  • IoT节点安全认证
  • 外设认证
  • 打印机墨盒识别及安全认证
  • 授权管理的参考设计
  • 受限耗材安全管理
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


DS28S60
DeepCover Cryptographic Coprocessor with ChipDNA

  • Secure Coprocessor with NIST-Compliant Hardware-Based Crypto
  • Robust Countermeasures Protect Against Security Attacks
  • Enables Fast Time-to-Market with Easy End Application Integration
  • -40°C to +105°C, 1.62V to 3.63V

  • DS28C16
    I²C Low-Voltage SHA-3 Authenticator

    • Robust Countermeasures Protect Against Security Attacks
    • Efficient Secure Hash Algorithm Authenticates Peripherals
    • Supplemental Features Enable Easy Integration into End Applications

    DS28C39
    DeepCover Secure ECDSA Bidirectional Authenticator with ChipDNA PUF Protection

    • Robust Countermeasures Protect Against Security Attacks
    • ECDSA Authenticated R/W of Stored Data and Counter
    • Efficient Public-Key Authentication Solution to Authenticate Peripherals

    MAX32561
    DeepCover安全Arm Cortex-M3闪存微控制器

    • Arm Cortex M3处理器核使集成应用更简单
    • 安全特性有助于系统级保护
    • 集成外设减少外部元件数量

    MAX32592
    内置ARM926EJ-S处理器核的DeepCover安全微控制器

    • 高性能CPU平台支持功能丰富的OS
    • 安全特性有助于系统级保护
    • 最优外设组合,提高平台扩展性