回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/embedded-security


嵌入式安全系统
您的嵌入式系统需要有效的防护措施,以免遭受恶意攻击。在系统中增加篡改检测功能,可以保护敏感数据和密钥,当然,也可以保护您的IP及研发投资不被克隆,或在未经授权的条件下使用。利用Maxim的解决方案,您可以轻松构建完整的系统保护方案。
安全管理器和微控制器配合工作,保护您的信息安全。 安全认证器件有强大的加密验证功能。Maxim的安全微控制器内置通过FIPS认证的硬件加密引擎,支持工业标准算法
了解更多: DeepCover嵌入式安全方案
另请参考:
客户案例:病人血糖控制自动化
安全认证应用
NDA信息,常见问题问答
工具
特色产品
Featured Products
DS28C22DEMOK Authentication Demo Stick Using the DS28C22 authenticator and DS2465 coprocessor
The DS28C22DEMOK demonstrates symmetric SHA-256 authentication over the I2C interface using the ...
DS28C22 DeepCover安全存储器,带有I2C SHA-256和3Kb用户EEPROM
DeepCover®嵌入式安全方案通过多层高级物理保护为系统提供最安全的密钥存储,有效保护敏感数据。DeepCover安全存储器(DS28C22)集成了基于FIPS 180-3安全散列算法(S...
- 基于SHA-256的对称加密、双向安全认证模型
- 专用硬件加速SHA引擎,产生SHA-256 MAC
- 对256位、用户可编程密钥以及输入质询进行有效的安全认证
- 3072位用户EEPROM,分为12页,每页256位
- 用户可编程、不可逆EEPROM保护模式,包括认证、写保护和读保护、加密以及OTP/EPROM仿真
- 支持100kHz和400kHz I²C通信速率
- 支持节电休眠模式,电流仅为0.5µA (典型值)
- 工作范围:3.3V、±10%,-40°C至+85°C
- 8引脚TDFN封装
DS28E16 1-Wire SHA-3安全认证器
DS28E16安全认证器集FIPS202兼容安全散列算法(SHA-3)质询和响应认证与安全EEPROM于一身。 器件提供一组核心加密工具,包括SHA-3引擎、256位安全EEPROM、递减计数...
- 可靠反制措施,防御安全攻击
- 所有储存的数据采用加密保护,防止侦测
- 安全散列算法对外设进行认证
- FIPS 202兼容的SHA-3算法,支持质询/应答安全认证
- FIPS 198兼容的密钥散列信息验证代码(HMAC)
- 附加特性便于集成到最终应用
- 17位一次性可设置、非易失递减计数器,带安全认证读操作
- 安全密钥存储
- 256位用户数据安全EEPROM
- 唯一且不可更改的工厂编程64位识别码(ROM ID)
- 先进的1-Wire协议,将接口减少为单触点
- 全时高速通信
- 内部寄生供电电容
- 工作范围:1.71V–3.63V,-40°C至+85°C
- WLP和TDFN-EP封装
- ±8kV HBM ESD保护(典型值)
- 3.5µA (典型值)输入负载电流
DS2478EVKIT Evaluation Kit for the DS2478
The DS2478 evaluation system (EV system) provides the hardware and software necessary to exercis...
DS2478 DeepCover Automotive Secure Coprocessor
The DS2478 is a DeepCover® secure ECDSA and HMAC SHA-256 coprocessor companion to the DS28E40 or...
DS28E30 1-Wire ECDSA Secure Authenticator
The DS28E30 provides a highly secure and easily deployed turnkey authentication solution based o...
DS28E30EVKIT Evaluation Kit for the DS28E30
The DS28E30 evaluation kit (EV kit) provides the hardware and software necessary to exercise the...
MAX36210EVKIT Evaluation Kit for the MAX36210
The MAX36210 evaluation kit (EV kit) provides a platform to evaluate the capabilities of the MA...
MAX36210 Security Supervisor with SP800-90A TRNG, Tamper Detection, and Cryptography
As Internet connectivity and greater intelligence get integrated into more products, these produ...

DS28E02 1-Wire SHA-1认证器,具有1Kb EEPROM,工作在1.8V
DS28E02将1024位EEPROM与符合FIPS 180-3安全散列算法(SHA-1)的质询-响应安全认证功能结合在一起。1024位EEPROM阵列被配置为四页,每页256位,且带有64位...
- 1024位EEPROM存储器,分为4页,每页256位
- 内置512位SHA-1引擎,用于计算160位信息认证码(MAC)并生成密钥
- 写访问需要已知密钥,并且能够计算和发送160位MAC作为认证
- 四个存储器页中的第0页和第3页或全部页面可由用户编程设置为写保护
- 第1页可被置于用户可编程OTP EPROM仿真模式(“写为0”)
- 与主机间的通信通过单根数字线即可实现,遵循1-Wire协议,通信速率为12.5kbps或35.7kbps
- 切换点滞回和滤波优化了信号通信的抗噪声性能
- 在-20°C至+85°C温度范围、1.75V至3.65V较宽的供电电压范围内进行读、写操作
- 采用6引脚TSOC和TDFN封装
可打印的数据手册
可打印的数据手册
MAXQ1065EVKIT Evaluation Kit for the MAXQ1065
The MAXQ1065 evaluation kit (EV kit) provides the hardware and software necessary to exercise th...
MAXQ1065 Ultra Low-Power Cryptographic Controller with ChipDNATM for Embedded Devices
The MAXQ1065 is a security coprocessor that provides turnkey cryptographic functions for root-of...
DS9481P-300 USB-to-1-Wire/I2C Adapter
The DS9481P-300 is a USB-to-1-Wire®/I2C adapter for easy PC connectivity to 1-Wire and I2C devic...
DS28E40EVKIT Evaluation Kit for the DS28E40
The DS28E40 evaluation system (EV system) provides the hardware and software necessary to evalua...

DS28E40 Deep Cover Automotive 1-Wire Authenticator
The DS28E40 is a secure authenticator that provides a core set of cryptographic tools derived fr...

DS28E15 内置1-Wire SHA-256和512位用户EEPROM的DeepCover安全认证方案
DeepCover®嵌入式安全方案通过多层高级物理保护为系统提供最安全的密钥存储,有效保护敏感数据。 DeepCover安全认证器件(DS28E15)集成了基于FIPS 180-3安全散列算法...
- 基于SHA-256的对称加密双向安全认证模型
- 对高位计数、用户可编程密钥以及输入质询进行有效的安全认证
- 512位用户EEPROM分为16页,每页256位
- 用户可编程、不可擦除的EEPROM保护模式包括:安全认证、读/写保护以及OTP/EPROM仿真模式
- 唯一的工厂可编程64位识别码
- 单触点1-Wire接口与主机通信速度可达76.9kbps
- 工作范围:3.3V ±10%、-40°C至+85°C
- ±8kV HBM ESD保护(典型值)
- 2引脚SFN、6引脚TDFN-EP以及6引脚TSOC封装

DS28E36 DeepCover安全认证器
DS28E36为DeepCover®安全认证器,提供一组核心的加密工具,集成非对称(ECC-P256)和对称(SHA-256)加密功能。除了硬件加密引擎提供的安全服务外,器件也集成FIPS/N...
- ECC-256计算引擎
- FIPS 186 ECDSA P256签名和验证
- ECDH密钥认证交换,防止中间人攻击
- ECDSA认证读/写可配置存储器
- SHA-256计算引擎
- FIPS 180 MAC,用于安全下载/引导操作
- FIPS 198 HMAC,用于双向安全认证和可选GPIO控制
- 两个GPIO引脚,带有可选的安全认证控制
- 漏极开路,4mA/0.4V
- 可选SHA-256或ECDSA安全认证开/关以及状态读取
- 可选择多块哈希算法之后的开/关状态,实现安全引导/下载
- RNG带有NIST SP 800-90B兼容熵源,带有读出功能
- 可选芯片产生的私钥/公钥对,用于ECC运算
- 17位一次性可设置、非易失仅递减计数器,带安全认证读操作
- 8Kb EEPROM,用于用户数据、密钥和证书
- 唯一且不可更改的工厂编程64位识别码(ROM ID)
- 可选输入数据元素,用于加密和密钥运算
- 单触点1-Wire接口与主机通信,速率为11.7kbps和62.5kbps
- 工作范围:3.3V ±10%,-40°C至+85°C
- 6引脚TDFN-EP封装(3mm x 3mm)
MAX66300 DeepCover Secure Authenticator with SHA-256 and RFID Reader
DeepCover® embedded security solutions cloak sensitive data under multiple layers of advanced ph...
DS28C50 具有ChipDNA PUF保护的DeepCover I2C安全SHA-3认证器
DS28C50安全认证器将FIPS202兼容安全散列算法(SHA-3)质询和响应认证与Maxim拥有专利的ChipDNA™技术结合在一起,后者为一种物理不可克隆 技术(PUF),提供高效方案,...
- 可靠反制措施,防御安全攻击
- 拥有专利的物理不可克隆技术确保器件数据安全
- 主动监测芯片屏蔽,检测并反制侵入企图
- 所有储存的数据采用加密保护,防止侦测
- 高效安全散列算法对外设进行认证
- FIPS 202兼容的SHA-3算法,支持质询/应答安全认证
- FIPS 198兼容的密钥散列信息验证代码(HMAC)
- TRNG具有NIST SP 800-90B兼容的熵源
- 附加特性便于集成到最终应用
- 17位一次性可设置、非易失递减计数器,带安全认证读操作
- 一个GPIO引脚,带有可选的安全认证控制
- 2Kb EEPROM,可用于用户数据、密钥和控制寄存器
- 唯一且不可更改的工厂编程64位识别码(ROM ID)
- 工作范围:3.3V ±10%,-40°C至+85°C
- 6引脚TDFN-EP封装(3mm x 3mm)
- I2C通信,高达1MHz
DS28C22DEMOK Authentication Demo Stick Using the DS28C22 authenticator and DS2465 coprocessor
The DS28C22DEMOK demonstrates symmetric SHA-256 authentication over the I2C interface using the ...
DS28C22 DeepCover安全存储器,带有I2C SHA-256和3Kb用户EEPROM
DeepCover®嵌入式安全方案通过多层高级物理保护为系统提供最安全的密钥存储,有效保护敏感数据。DeepCover安全存储器(DS28C22)集成了基于FIPS 180-3安全散列算法(S...
- 基于SHA-256的对称加密、双向安全认证模型
- 专用硬件加速SHA引擎,产生SHA-256 MAC
- 对256位、用户可编程密钥以及输入质询进行有效的安全认证
- 3072位用户EEPROM,分为12页,每页256位
- 用户可编程、不可逆EEPROM保护模式,包括认证、写保护和读保护、加密以及OTP/EPROM仿真
- 支持100kHz和400kHz I²C通信速率
- 支持节电休眠模式,电流仅为0.5µA (典型值)
- 工作范围:3.3V、±10%,-40°C至+85°C
- 8引脚TDFN封装
DS28E16 1-Wire SHA-3安全认证器
DS28E16安全认证器集FIPS202兼容安全散列算法(SHA-3)质询和响应认证与安全EEPROM于一身。 器件提供一组核心加密工具,包括SHA-3引擎、256位安全EEPROM、递减计数...
- 可靠反制措施,防御安全攻击
- 所有储存的数据采用加密保护,防止侦测
- 安全散列算法对外设进行认证
- FIPS 202兼容的SHA-3算法,支持质询/应答安全认证
- FIPS 198兼容的密钥散列信息验证代码(HMAC)
- 附加特性便于集成到最终应用
- 17位一次性可设置、非易失递减计数器,带安全认证读操作
- 安全密钥存储
- 256位用户数据安全EEPROM
- 唯一且不可更改的工厂编程64位识别码(ROM ID)
- 先进的1-Wire协议,将接口减少为单触点
- 全时高速通信
- 内部寄生供电电容
- 工作范围:1.71V–3.63V,-40°C至+85°C
- WLP和TDFN-EP封装
- ±8kV HBM ESD保护(典型值)
- 3.5µA (典型值)输入负载电流
DS2478EVKIT Evaluation Kit for the DS2478
The DS2478 evaluation system (EV system) provides the hardware and software necessary to exercis...
DS2478 DeepCover Automotive Secure Coprocessor
The DS2478 is a DeepCover® secure ECDSA and HMAC SHA-256 coprocessor companion to the DS28E40 or...
DS28E30 1-Wire ECDSA Secure Authenticator
The DS28E30 provides a highly secure and easily deployed turnkey authentication solution based o...
DS28E30EVKIT Evaluation Kit for the DS28E30
The DS28E30 evaluation kit (EV kit) provides the hardware and software necessary to exercise the...
MAX36210EVKIT Evaluation Kit for the MAX36210
The MAX36210 evaluation kit (EV kit) provides a platform to evaluate the capabilities of the MA...
MAX36210 Security Supervisor with SP800-90A TRNG, Tamper Detection, and Cryptography
As Internet connectivity and greater intelligence get integrated into more products, these produ...

DS28E02 1-Wire SHA-1认证器,具有1Kb EEPROM,工作在1.8V
DS28E02将1024位EEPROM与符合FIPS 180-3安全散列算法(SHA-1)的质询-响应安全认证功能结合在一起。1024位EEPROM阵列被配置为四页,每页256位,且带有64位...
- 1024位EEPROM存储器,分为4页,每页256位
- 内置512位SHA-1引擎,用于计算160位信息认证码(MAC)并生成密钥
- 写访问需要已知密钥,并且能够计算和发送160位MAC作为认证
- 四个存储器页中的第0页和第3页或全部页面可由用户编程设置为写保护
- 第1页可被置于用户可编程OTP EPROM仿真模式(“写为0”)
- 与主机间的通信通过单根数字线即可实现,遵循1-Wire协议,通信速率为12.5kbps或35.7kbps
- 切换点滞回和滤波优化了信号通信的抗噪声性能
- 在-20°C至+85°C温度范围、1.75V至3.65V较宽的供电电压范围内进行读、写操作
- 采用6引脚TSOC和TDFN封装
可打印的数据手册
可打印的数据手册
MAXQ1065EVKIT Evaluation Kit for the MAXQ1065
The MAXQ1065 evaluation kit (EV kit) provides the hardware and software necessary to exercise th...
MAXQ1065 Ultra Low-Power Cryptographic Controller with ChipDNATM for Embedded Devices
The MAXQ1065 is a security coprocessor that provides turnkey cryptographic functions for root-of...
DS9481P-300 USB-to-1-Wire/I2C Adapter
The DS9481P-300 is a USB-to-1-Wire®/I2C adapter for easy PC connectivity to 1-Wire and I2C devic...
DS28E40EVKIT Evaluation Kit for the DS28E40
The DS28E40 evaluation system (EV system) provides the hardware and software necessary to evalua...

DS28E40 Deep Cover Automotive 1-Wire Authenticator
The DS28E40 is a secure authenticator that provides a core set of cryptographic tools derived fr...

DS28E15 内置1-Wire SHA-256和512位用户EEPROM的DeepCover安全认证方案
DeepCover®嵌入式安全方案通过多层高级物理保护为系统提供最安全的密钥存储,有效保护敏感数据。 DeepCover安全认证器件(DS28E15)集成了基于FIPS 180-3安全散列算法...
- 基于SHA-256的对称加密双向安全认证模型
- 对高位计数、用户可编程密钥以及输入质询进行有效的安全认证
- 512位用户EEPROM分为16页,每页256位
- 用户可编程、不可擦除的EEPROM保护模式包括:安全认证、读/写保护以及OTP/EPROM仿真模式
- 唯一的工厂可编程64位识别码
- 单触点1-Wire接口与主机通信速度可达76.9kbps
- 工作范围:3.3V ±10%、-40°C至+85°C
- ±8kV HBM ESD保护(典型值)
- 2引脚SFN、6引脚TDFN-EP以及6引脚TSOC封装

DS28E36 DeepCover安全认证器
DS28E36为DeepCover®安全认证器,提供一组核心的加密工具,集成非对称(ECC-P256)和对称(SHA-256)加密功能。除了硬件加密引擎提供的安全服务外,器件也集成FIPS/N...
- ECC-256计算引擎
- FIPS 186 ECDSA P256签名和验证
- ECDH密钥认证交换,防止中间人攻击
- ECDSA认证读/写可配置存储器
- SHA-256计算引擎
- FIPS 180 MAC,用于安全下载/引导操作
- FIPS 198 HMAC,用于双向安全认证和可选GPIO控制
- 两个GPIO引脚,带有可选的安全认证控制
- 漏极开路,4mA/0.4V
- 可选SHA-256或ECDSA安全认证开/关以及状态读取
- 可选择多块哈希算法之后的开/关状态,实现安全引导/下载
- RNG带有NIST SP 800-90B兼容熵源,带有读出功能
- 可选芯片产生的私钥/公钥对,用于ECC运算
- 17位一次性可设置、非易失仅递减计数器,带安全认证读操作
- 8Kb EEPROM,用于用户数据、密钥和证书
- 唯一且不可更改的工厂编程64位识别码(ROM ID)
- 可选输入数据元素,用于加密和密钥运算
- 单触点1-Wire接口与主机通信,速率为11.7kbps和62.5kbps
- 工作范围:3.3V ±10%,-40°C至+85°C
- 6引脚TDFN-EP封装(3mm x 3mm)
MAX66300 DeepCover Secure Authenticator with SHA-256 and RFID Reader
DeepCover® embedded security solutions cloak sensitive data under multiple layers of advanced ph...
DS28C50 具有ChipDNA PUF保护的DeepCover I2C安全SHA-3认证器
DS28C50安全认证器将FIPS202兼容安全散列算法(SHA-3)质询和响应认证与Maxim拥有专利的ChipDNA™技术结合在一起,后者为一种物理不可克隆 技术(PUF),提供高效方案,...
- 可靠反制措施,防御安全攻击
- 拥有专利的物理不可克隆技术确保器件数据安全
- 主动监测芯片屏蔽,检测并反制侵入企图
- 所有储存的数据采用加密保护,防止侦测
- 高效安全散列算法对外设进行认证
- FIPS 202兼容的SHA-3算法,支持质询/应答安全认证
- FIPS 198兼容的密钥散列信息验证代码(HMAC)
- TRNG具有NIST SP 800-90B兼容的熵源
- 附加特性便于集成到最终应用
- 17位一次性可设置、非易失递减计数器,带安全认证读操作
- 一个GPIO引脚,带有可选的安全认证控制
- 2Kb EEPROM,可用于用户数据、密钥和控制寄存器
- 唯一且不可更改的工厂编程64位识别码(ROM ID)
- 工作范围:3.3V ±10%,-40°C至+85°C
- 6引脚TDFN-EP封装(3mm x 3mm)
- I2C通信,高达1MHz
参考设计
MAXREFDES143#: DeepCover嵌入式安全在IOT安全认证检测和通知领域的应用
MAXREFDES143#是一款物联网(IoT)嵌入式安全参考设计,通过安全认证及网络服务器通知保护工业检测节点。
MAXREFDES44#:采用1-WIRE ECDSA和XILINX ZYNQ SOC的安全认证设计
MAXREFDES44#为基于1-Wire的非对称安全认证参考设计,用于对Xilinx SoC的外设进行安全认证。
ALCATRAZ (MAXREFDES34#):SHA-256安全认证设计
Alcatraz (MAXREFDES34#)子系统参考设计利用DS28E15直接实现Xilinx® FPGA上的SHA-256安全认证。
MAXREFDES143#: DeepCover嵌入式安全在IOT安全认证检测和通知领域的应用
MAXREFDES143#是一款物联网(IoT)嵌入式安全参考设计,通过安全认证及网络服务器通知保护工业检测节点。
MAXREFDES44#:采用1-WIRE ECDSA和XILINX ZYNQ SOC的安全认证设计
MAXREFDES44#为基于1-Wire的非对称安全认证参考设计,用于对Xilinx SoC的外设进行安全认证。
ALCATRAZ (MAXREFDES34#):SHA-256安全认证设计
Alcatraz (MAXREFDES34#)子系统参考设计利用DS28E15直接实现Xilinx® FPGA上的SHA-256安全认证。