实时时钟(RTC)

实时时钟(RTC) IC被用于电子电路中记录相对于“现实”世界的时间。保证高精度时间至关重要,特别是系统压力严重期间或主设备电源关断时。在这些时间,RTC IC必须提供可靠的性能,并且通常利用辅助电池或超级电容供电。正如预期的那样,除了精度、耐用性和小封装尺寸之外,功耗也是大多数实时时钟设计中的一项关键因素。大多数现代化RTC通过支持串行接口来减少要求的引脚数量。Maxim提供较宽范围的各种高精度、低功耗、小型封装和基于MEMS(微机电系统)的实时时钟,以满足用户的方案需求。

  • 使用包含自动增益控制(AGC)电路的IC可降低功耗。
  • 基于MEM的RTC可提高冲击和振动容限。
  • 拥有专利的SYNC功能支持RTC与外部信号同步。
  • 带有集成晶振或MEMS振荡器的RTC提供多种途径最大程度减小电路板空间。

浏览所有实时时钟IC 




实时时钟开发板


±5ppm、I2C实时时钟外设模块

DS3231MPMB1

连接DS3231M RTC低成本、高精度RTC,适合任何用Pmod™兼容扩展端口配置I²C通信的系统。

了解更多 ›

评估板串行通信模块

DS3900P2EVKIT

通过PC串口与2线和3线器件进行双向通信,用于评估各种时钟IC。

了解更多 ›


实时时钟设计资源


应用笔记

查看全部应用笔记 ›

设计指南

查看全部设计指南 ›

选型指南

视频


实时时钟精选产品


超高精度、I²C接口、集成RTC/TCXO/晶体

DS3231

低成本I2C RTC,带有电池输入,断开主电源时仍可保持精确计时。

Learn more ›

低电流I²C RTC,可配合高ESR晶体使用

DS1341

具有超低待机电流的RTC,能够在电池供电时保持更长寿命。

了解更多 ›

低功耗I2C RTC,带有56字节NV RAM

DS1308

低功耗、BCD编码实时时钟和日历,兼容所有32.768kHz晶振。

了解更多 ›

资源、工具