数字电路 (DSP)

Maxim针对数字应用提供不同的数字信号处理器 (DSP芯片),其中包括:微处理器、存储器IC、实时时钟(RTC)、数据记录器、时钟发生器及时钟分配器等。我们的DSP还包括嵌入式安全IC,将多种安全功能集于单一芯片,始终保持市场领先地位。




参考设计


Arm® Cortex®-M4F开发平台,用于电池供电设备

MAX32625MBED

支持MAX32625超低功耗微控制器的Mbed™兼容评估系统。Arduino®连接器和充裕的原型空间支持快速开发。

了解更多 ›

健康传感器平台

MAXREFDES100

支持mbed™的传感器平台,快速评估可穿戴健康和健身方案。测量运动、温度、生物电势、脉搏血氧以及心率。

了解更多 ›

Arm Cortex-M4F开发平台,提供用于电池供电设备的扩展连接器

MAX32620FTHR

MAX32620超低功耗微控制器Mbed™开发平台。板载PMIC、电量计、外设和Pmod™连接器,支持快速开发,电路板尺寸只有0.9in x 2.0in。

了解更多 ›

智能压力传感器

MAXREFDES82

可显示平台上物体重量和重心的工业传感器,支持高达780g重量。

了解更多 ›

Arduino兼容ARM Mbed嵌入式开发平台

MAX32625MBED

提供便利的平台,用于评估MAX32625超低功耗微控制器。Arduino连接器和充裕的原型空间支持快速开发。

了解更多 ›

DeepCover Embedded Security in an IoT: Public-Key Secured Data Paths

MAXREFDES155

Secures IoT systems with a public-key-based authenticated data chain from a protected sensor node to a web server.

浏览所有参考设计 ›



视频




MAX32630FTHR电路板介绍
4:08 February 13, 2017

浏览所有视频 ›

资源、工具


DS1964S
DeepCover安全认证器iButton,带SHA-256

  • 基于SHA-256的对称加密双向安全认证模型
  • 利用高位计数、用户可编程密码及输入质询进行有效的安全认证
  • 512位用户EEPROM存储器,分为2页,每页256位