回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/comms/wireless-rf/low-noise-amplifiers-lnas

无线应用中,低噪声放大器(LNA)是一种有源网络,用于RF弱信号放大,使接收器能够对其进行处理。接收链中,天线之后的第一个放大器对系统噪声系数的影响最大,任何放大器都会产生对理想信号产生额外的噪声和失真,RF低噪声放大器(RF LNA)则是在尽可能不增添失真和噪声的前提下,提高所需RF信号的幅值。

Maxim丰富的RF LNA产品具有业界一流的信号性能,包括低噪声系数、高线性度和低功耗。先进的处理技术以最小的方案尺寸提供优异指标。Maxim专有的RF技术和可靠的集成工艺在保证最佳特性的同时,大大简化用户设计。

GPS低噪声放大器

Maxim提供广泛的GPS LNA,具有最低功耗和最小封装,使消费类手持设备(智能手机和可穿戴设备等)拥有较长的电池寿命,同时获得最高增益和最低失真。Maxim的GPS低噪声放大器产品可覆盖包...

车载有源天线低噪声放大器

Maxim的有源天线LNA有效提高车载天线的性能并减少元件数量。有源天线低噪声放大器提供高性能信号放大,包括自动增益控制(AGC)、功率检测器以及内部稳压器。将这些功能集成到单一芯片有利于在天...

技术文档

欢迎阅读Maxim广受欢迎的技术文档:

技术文档

*必填

Technical Documentation

技术文档

显示 3 of 返回顶部 100 结果 查看全部 结果

器件号 标题 文件类型 Date

参考设计

Product Image

MAX2615

具有优异增益平坦度的高性能宽带放大器,8引脚TDFN封装。
Product Image

MAX2679/MAX2679B EV Kits - Evaluates: MAX2679/MAX2679B

无需附加电路即可测试RF性能。提供50Ω SMA输入和输出连接器。
Product Image

MAX2667EVKIT

噪声系数最低的GPS LNA,提供高增益和高线性度,微型封装。