SC1905-EVK2400

SC1905 评估套件


点击查看特定型号的库存状况。

说明

SC1905评估套件(SC1905-EVK)为评估SC1905提供必要的硬件和软件图形用户界面(GUI)。SC1905为SC1894 RF PA线性化电路(RFPAL)的引脚兼容升级版本,支持高达100MHz信号带宽。SC1905为完全自适应、RFin/RFout预失真线性化方案,优化用于较宽范围的放大器、功率等级和通信协议。SC1905使用PA输出和输入信号自适应产生经过优化的修正函数,最大程度降低PA的自生失真和损伤。RF域模拟信号处理允许SC1905工作在较宽带宽,并且功耗极低。

SC1905-EVK1900, SC1905-EVK2400, SC1905-EVK3400: Board Photo SC1905-EVK1900, SC1905-EVK2400, SC1905-EVK3400: Board Photo 放大+

关键特性

  • 频率范围:
    • SC1905-EVK3400:3300MHz–3800MHz
    • SC1905-EVk2400:2300MHz–2700MHz
  • RFin/RFout PA线性化电路SoC,采用标准CMOS
    • 完全自适应修正
  • 外部基准时钟支持:
    • 10MHz、13MHz、15.36MHz、19.2MHz、20MHz、26MHz和30.72MHz
  • 低功耗:1280mW
  • 频率范围:698MHz至3800MHz
  • 输入信号带宽:5MHz至100MHz
  • 9mm x 9mm QFN封装
  • 工作温度:-40°C至+105°C
  • 完全符合RoHS标准,绿色环保材料
  • 使用简单
    • 集成RFin/RFout方案
    • 减少软件开发
  • 降低系统功耗和OPEX
  • 降低BOM成本、面积和总体积
    • 较小的电源、散热器及外壳
    • 小实施尺寸(< 6.5cm2)

应用

  • 4G和5G蜂窝基础设施
  • 放大器:A/AB类和Doherty
  • 要求PA线性化的任何应用
  • BTS放大器、RRH、升压放大器
  • PA工艺:LDMOS、GaN、GaAs和InGaP
  • 中继器、小蜂窝、微蜂窝、微微蜂窝、DAS、AAS和MIMO系统
  • 单/多载波,多标准:WCDMA、LTE和TD-LTE
  • 较宽范围的PA和输出功率
申请可靠性报告: SC1905-EVK2400 
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
MAX2223
Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

  • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
  • Monolithic VCO
  • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm