回到顶部

USB-to-SPI Interface Adapter for SC1905 and SC1894

产品详情

主要特征

应用/用途

简化框图

技术文档

数据资料 USB-to-SPI Interface Adapter for SC1905 and SC1894 Mar 13, 2019

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • USB interface connection to the serial parallel interface to the SC1894 and the SC1905
  • Windows 10, Windows 7
  • USB 3.0 and USB 2.0

应用/用途

  • Broadcast Infrastructure (SC1894A-00C13)
  • Cellular Infrastructure (SC1894A-00C13)
  • Microwave Backhaul (SC1894A-00M13)
  • Wide Range of PAs and Output Power

描述

SC-USB-SPI is an adapter used for converting a computer’s USB interface connection to the serial parallel interface (SPI) used by the SC1905 and the SC1894 (RFPAL).

It is recommended for prototypes debug and/or programming linearizer during manufacturing.

RFPAL GUI installation package installs necessary drivers in order to work on Windows® 7 or Windows 10 with USB 2.0 or USB 3.0.

简化框图

SC-USB-SPI-PICO: Board Photo SC-USB-SPI-PICO: Board Photo Zoom icon

技术文档

数据资料 USB-to-SPI Interface Adapter for SC1905 and SC1894 Mar 13, 2019

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心