回到顶部

产品详情

MAX9994评估板(EV kit)可简化用于UMTS、DCS,和PCS基站下变频混频器MAX9994的评估。该评估板在工厂经过完全安装与测试。评估板输入和输出端口带有50Ω SMA标准连接器,可以便捷的在测试工作台上进行评估。

本文档提供评估器件所需的测试设备清单、简洁明了的功能验证过程、评估板说明、电路原理图、评估板材料清单(BOM)以及PCB的各层布线图。

请与Maxim代理商联系,以确认价格和该评估板的供货情况。

主要特征

  • 经过完全安装与测试
  • RF频率范围为1700MHz至2200MHz
  • LO频率范围为1400MHz至2000MHz
  • IF频率范围为40MHz至350MHz
  • 8.3dB转换增益
  • 26.2dBm IIP3
  • 9.7dB噪声系数
  • 内置LO缓冲器
  • 开关可选(SPDT)的两个LO输入
  • -3dBm至+3dBm的LO驱动
  • LO1至LO2隔离度为45dB
  • 输入和输出端口带有50Ω SMA连接器
  • 4:1非平衡变压器用于单端IF输出
  • 应用/用途

    • cdmaOne™与cdma2000®基站
    • DCS 1800/PCS 1900 EDGE基站
    • 数字与扩频通信系统
    • 固定宽带无线接入
    • 微波链路
    • 军用系统
    • PHS/PAS基站
    • 预校正接收器
    • 个人移动无线装置(PMR)
    • UMTS/WCDMA基站
    • 无线本地环路(WLL)

    技术文档

    数据资料 MAX9994评估板 Nov 29, 2004
    设计指南 RF和混合信号PCB的一般布局指南

    设计与质量

    单击下面的标题以查看详情页面

    /cn/design/design-tools/ee-sim.html?

    支持和培训

    在Maxim的知识库中搜索您所需的答案。

    过滤搜索

    Maxim专业的应用工程师团队也可以为您解答技术问题,请 访问Maxim的 支持中心

    参量

    主要特征

  • 经过完全安装与测试
  • RF频率范围为1700MHz至2200MHz
  • LO频率范围为1400MHz至2000MHz
  • IF频率范围为40MHz至350MHz
  • 8.3dB转换增益
  • 26.2dBm IIP3
  • 9.7dB噪声系数
  • 内置LO缓冲器
  • 开关可选(SPDT)的两个LO输入
  • -3dBm至+3dBm的LO驱动
  • LO1至LO2隔离度为45dB
  • 输入和输出端口带有50Ω SMA连接器
  • 4:1非平衡变压器用于单端IF输出
  • 应用/用途

    • cdmaOne™与cdma2000®基站
    • DCS 1800/PCS 1900 EDGE基站
    • 数字与扩频通信系统
    • 固定宽带无线接入
    • 微波链路
    • 军用系统
    • PHS/PAS基站
    • 预校正接收器
    • 个人移动无线装置(PMR)
    • UMTS/WCDMA基站
    • 无线本地环路(WLL)

    描述

    MAX9994评估板(EV kit)可简化用于UMTS、DCS,和PCS基站下变频混频器MAX9994的评估。该评估板在工厂经过完全安装与测试。评估板输入和输出端口带有50Ω SMA标准连接器,可以便捷的在测试工作台上进行评估。

    本文档提供评估器件所需的测试设备清单、简洁明了的功能验证过程、评估板说明、电路原理图、评估板材料清单(BOM)以及PCB的各层布线图。

    请与Maxim代理商联系,以确认价格和该评估板的供货情况。

    技术文档

    数据资料 MAX9994评估板 Nov 29, 2004
    设计指南 RF和混合信号PCB的一般布局指南

    支持和培训

    在Maxim的知识库中搜索您所需的答案。

    过滤搜索

    Maxim专业的应用工程师团队也可以为您解答技术问题,请 访问Maxim的 支持中心