MAX9987EVKIT

MAX9987、MAX9988评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX9987/MAX9988评估板(EV kit)简化了MAX9987/MAX9988 LO缓冲器/分配器的评估。该评估板在工厂已经过完全安装与测试。输入和所有的三个输出端均带有标准的50Ω SMA连接器,可以在测试工作台上快速方便地进行评估。

该评估板提供用于评估该器件的设备清单、验证功能的直接测试步骤、评估板电路原理图、材料清单(BOM),以及PCB每层的布线图。

关键特性

  • 经过完全安装与测试
  • 双向功率分配
  • +14dBm至+20dBm可调输出功率
  • ±1dB输出功率变化
  • 隔离的PLL输出(+3dBm)
  • 低输出噪声
    • +17dBm情况下为-170dBc/Hz
  • 40dB反向隔离
  • 输出之间具有30dB以上的隔离度
  • +17dBm情况下,供电电流为160mA
  • ESD保护

应用

  • 基站主通道与其它通道
  • 蜂窝/GSM/DCS/PCS/UMTS基站Tx/Rx LO驱动
  • 相干接收机
  • ISM无线LAN
  • 本地多点分配服务
  • 点到点系统
  • 无线本地环路(WLL)

技术资料

设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南

质量和环境数据

无铅封装的锡(Sn)晶须报告
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX2223
Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

  • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
  • Monolithic VCO
  • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm


类型 编号 PDF 标题
设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南