MAX9985EVKIT

MAX9985评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX9985评估板(EV kit)简化了对MAX9985双通道下变频混频器的评估,该器件可理想用于GSM 850/950、2G/2.5G EDGE、WCDMA、cdma2000®和iDEN®基站应用。评估板在工厂经过完全安装与测试。评估板上为所有输入和输出信号提供标准的50Ω SMA连接器,可在测试台上进行快速、简便的评估。

本文档提供评估器件所需的测试设备清单、简洁明了的功能验证过程、评估板说明、电路原理图、评估板材料清单(BOM)以及PCB的各层布线图。

关键特性

  • 700MHz至1000MHz RF频率范围
  • 570MHz至865MHz LO频率范围
  • 50MHz至250MHz IF频率范围
  • 6dB典型变频增益
  • 10.5dB典型噪声系数
  • +28.5dBm典型输入IP3
  • 集成LO缓冲器
  • 双通道,可理想用于分集接收器应用
  • -3dBm至+3dBm低LO驱动
  • 内置SPDT LO开关,LO1至LO2隔离度为43dB
  • 47dB典型通道间隔离度
  • 为输入和输出端口提供50Ω SMA连接器
  • 4:1不平衡变压器用于单端IF输出
  • 完全安装并经过测试

应用

  • 850MHz WCDMA基站
  • cdmaOne™与cdma2000®基站
  • 数字与扩频通信系统
  • 固定宽带无线接入
  • GSM 850/GSM 950、2G/2.5G EDGE基站
  • iDEN®基站
  • 微波链路
  • 军用系统
  • 个人移动无线装置
  • 无线本地环路

技术资料

设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南

质量和环境数据

无铅封装的锡(Sn)晶须报告
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX2223
Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

  • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
  • Monolithic VCO
  • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm


类型 编号 PDF 标题
设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南