回到顶部

产品详情

MAX9930评估板(EV kit)是一块完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于评估RF检测控制器MAX9930。MAX9930评估板包含关断控制以及准测量电路,可方便评估MAX9930。RF输入采用50Ω SMA连接器,便于与测试设备的连接。

MAX9930评估板安装了MAX9930EUA+,还可评估RF检测器MAX9931/MAX9932和RF检测器MAX9933。评估MAX9931、MAX9932或MAX9933时,请随MAX9930评估板申请MAX9931EUA+、MAX9932EUA+或MAX9933EUA+的免费样品。

主要特征

  • 2.7V至5.25V单电源供电
  • RF输入具有50Ω SMA连接器
  • 板载准测量电路
  • 板载关断控制电路
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 用于光模块的RSSI,GPON-CATV三工器
  • 低频RF OOK和ASK应用
  • 发射功率检测与控制
  • 用于无线终端设备的TSI
  • 蜂窝手机(TDMA、CDMA、GPRS、GSM)

技术文档

数据资料 MAX9930评估板 Aug 24, 2007
设计指南 RF和混合信号PCB的一般布局指南

设计与质量

单击下面的标题以查看详情页面

/cn/design/design-tools/ee-sim.html?

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索您所需的答案。

过滤搜索

Maxim专业的应用工程师团队也可以为您解答技术问题,请 访问Maxim的 支持中心

参量

主要特征

  • 2.7V至5.25V单电源供电
  • RF输入具有50Ω SMA连接器
  • 板载准测量电路
  • 板载关断控制电路
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 用于光模块的RSSI,GPON-CATV三工器
  • 低频RF OOK和ASK应用
  • 发射功率检测与控制
  • 用于无线终端设备的TSI
  • 蜂窝手机(TDMA、CDMA、GPRS、GSM)

描述

MAX9930评估板(EV kit)是一块完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于评估RF检测控制器MAX9930。MAX9930评估板包含关断控制以及准测量电路,可方便评估MAX9930。RF输入采用50Ω SMA连接器,便于与测试设备的连接。

MAX9930评估板安装了MAX9930EUA+,还可评估RF检测器MAX9931/MAX9932和RF检测器MAX9933。评估MAX9931、MAX9932或MAX9933时,请随MAX9930评估板申请MAX9931EUA+、MAX9932EUA+或MAX9933EUA+的免费样品。

技术文档

数据资料 MAX9930评估板 Aug 24, 2007
设计指南 RF和混合信号PCB的一般布局指南

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索您所需的答案。

过滤搜索

Maxim专业的应用工程师团队也可以为您解答技术问题,请 访问Maxim的 支持中心