MAX7057EVKIT

MAX7057评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX7057评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX7057频率可编程ASK/FSK发送器,器件采用16引脚SO封装。评估软件支持Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7操作系统,提供简捷的用户图形界面(GUI)。该评估板用于测试器件的RF性能,无需额外电路。RF输出采用50Ω匹配网络,并带有SMA连接器,便于连接测试设备。评估板PCB出厂时预装了MAX7057ASE+。

关键特性

  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 经过验证的元件列表
  • 可调节频率
  • 完全安装并经过测试

应用

  • 车库开门器
  • 家庭自动化
  • 射频远端控制
  • 安全系统
  • 无线计算机外设
  • 无线游戏机控制台
  • 无线传感器
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
MAX2223
Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

  • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
  • Monolithic VCO
  • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm


类型 编号 标题
设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南