回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX7042评估板 Dec 16, 2009

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 经过验证的PCB布局
  • 经过验证的元件列表
  • 板上提供多个测试点
  • 提供315MHz和433.92MHz两种优化版本
  • 更改元件后可工作在308MHz和418MHz
  • 完全安装并经过测试
  • 连接天线后可作为独立接收器工作

应用/用途

  • 家庭、办公室照明控制
  • 家庭自动化
  • 本地遥感勘测系统
  • 远端无线钥匙门禁(RKE)
  • 遥感
  • 安全系统
  • 烟雾报警器
  • 胎压监视(TPM)

描述

MAX7042评估板(EV kit)用于对MAX7042超外差接收器进行详细评估。评估板可评估器件的RF性能,无需额外电路。RF输入电路与50Ω源阻抗的RF信号发生器配合使用,并带有SMA连接器,便于连接测试设备。评估板还可直接与用户的嵌入式设计连接,方便数据解码。

MAX7042评估板有315MHz和433.92MHz两种版本,无源元件针对这两个频点进行了优化。可更换这些元件使评估板工作于308MHz和418MHz。此外,通过更改另外两个元件还可以将4kbps曼彻斯特接收数据速率设置在0kbps至33kbps之间。

为方便用户设计,MAX7042评估板还提供了经过验证的PCB布局,简单复制电路即可使用,加快了产品的市场化进程。可申请评估板的Gerber文件。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX7042评估板 Dec 16, 2009

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心