回到顶部

产品详情

MAX7036评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估采用带裸焊盘TQFN封装的ASK接收器MAX7036。该评估板可测试器件的RF性能,无需额外的电路。RF输入端带SMA连接器,便于连接至测试设备。

MAX7036评估板提供两个版本:315MHz (MAX7036EVKIT315+)和433.92MHz (MAX7036EVKIT433+)。无源器件针对这些频率进行优化。两款评估板的PCB都安装了MAX7036GTP+。

主要特征

  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 经过验证的元件列表
  • 提供315MHz和433.92MHz两个版本
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 车库开门器
  • 家庭自动化
  • 低成本RKE
  • 远端控制
  • 安全系统
  • 传感器网络

技术文档

数据资料 MAX7036评估板 Oct 27, 2009
设计指南 RF和混合信号PCB的一般布局指南

设计与质量

单击下面的标题以查看详情页面

/cn/design/design-tools/ee-sim.html?

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索您所需的答案。

过滤搜索

Maxim专业的应用工程师团队也可以为您解答技术问题,请 访问Maxim的 支持中心

参量

主要特征

  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 经过验证的元件列表
  • 提供315MHz和433.92MHz两个版本
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 车库开门器
  • 家庭自动化
  • 低成本RKE
  • 远端控制
  • 安全系统
  • 传感器网络

描述

MAX7036评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估采用带裸焊盘TQFN封装的ASK接收器MAX7036。该评估板可测试器件的RF性能,无需额外的电路。RF输入端带SMA连接器,便于连接至测试设备。

MAX7036评估板提供两个版本:315MHz (MAX7036EVKIT315+)和433.92MHz (MAX7036EVKIT433+)。无源器件针对这些频率进行优化。两款评估板的PCB都安装了MAX7036GTP+。

技术文档

数据资料 MAX7036评估板 Oct 27, 2009
设计指南 RF和混合信号PCB的一般布局指南

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索您所需的答案。

过滤搜索

Maxim专业的应用工程师团队也可以为您解答技术问题,请 访问Maxim的 支持中心