MAX5871EVKIT

MAX5871 评估套件


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX5871评估套件(EV kit)包括一片MAX5871高性能插值和调制16位5.9Gsps RF DAC,该器件可直接合成高达600MHz瞬时带宽,覆盖频率从直流到高于2.8GHz。器件设计用于在无线通信应用中直接RF合成单载波和多载波发送信号。MAX5871支持各种通信标准的频谱模板要求,包括GSM、UMTS和LTE。评估套件提供评估MAX5871器件性能的完备系统,以及系统开发平台。

评估套件连接至Xilinx® VC707评估套件的FMC连接器,允许VC707与MAX5871的JESD204B串行链路接口通信。

评估套件包括兼容Windows® 7/8和Windows XP®的软件,提供简单的图形用户界面(GUI),通过SPI接口配置所有的MAX5871寄存器、控制VC707 FPGA以及进行温度监测。

关键特性

  • 评估MAX5871 RF DAC性能、能力以及特性
  • 3.3V单电源
  • 最大5.9Gsps更新率
  • 直接连接Xilinx VC707数据源板
  • Windows 7/8和Windows XP兼容软件
  • 通过板载SPI接口控制MAX5871
  • 通过板载SMBus™接口控制MAX6654温度传感器
  • GUI控制VC707操作
  • 经过验证的10层PCB设计
  • 完全装配并经过测试

应用

  • 蜂窝基站发射机
  • .5G/3G - GSM/TDMA/CDMA/UMTS
  • 4G LTE and WiMAX
  • 多标准和多频段发射机
  • 点对点微波链路
  • 无线回程
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX2223
Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

  • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
  • Monolithic VCO
  • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm