MAX41463EVKIT-915

MAX41460/MAX41463/MAX41464评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX4146x评估板(EV kit)包括一片MAX4146x高输出功率VHF/UHF sub-GHz ISM/SRD发送器,设计用于发送频移键控(FSK)、高斯GFSK或幅移键控(ASK)数据,频率范围为286MHz至960MHz。

MAX41460和MAX41461–MAX41464评估板与外部微控制器(MCU)及计算机上运行的图形用户界面(GUI)软件配合工作。MAX41460使用SPI接口配置内部寄存器,MAX41461–MAX41464可使用预设模式或通过I2C接口实现寄存器编程和控制。

MAX41461、MAX41462、MAX41463和MAX41464评估板还可使用简单、单引脚数据接口操作,缓解正常操作时对器件编程的依赖性,或者必须通过其他高级系统(运行GUI软件的PC)配置发送器才能正常操作。这些器件允许用户通过选择器件和引脚配置来预设工作频率。只需设置评估板上的两个跳线,即可选择工作频率。

评估板包括兼容Windows® 7/10的软件,提供简单的图形用户界面(GUI),通过SPI或I2C端口配置所有的MAX4146x寄存器。使用MAX32630FTHR应用平台时,GUI也控制板载PMIC,可作为数据发生器。

MAX41460EVKIT: MAX41460EVKIT Board Photo MAX41460EVKIT: Board Photo 放大+

关键特性

  • 评估MAX4146x家族Sub-1GHz ISM发送器
  • 1.8V至3.6V单输入电压电源
  • 直接连接MAX32630FTHR ARM微控制器(MCU)电路板
  • 提供Pmod硬件接口
  • Windows 7/10兼容软件
  • 板载SPI接口控制(MAX41460)和可选I2C控制(MAX41461–MAX41464)
  • GUI控制MAX32630FTHR电路板PMIC操作,1.8V至3.3V
  • 经过验证的2层PCB设计
  • 完全装配并经过测试

应用

  • 自动抄表(AMR)
  • 楼宇自动化和安保
  • 车库开门器(GDO)
  • null
  • 无线遥控玩具
  • 远端无线钥匙门禁(RKE)
  • 胎压监测系统(TPMS)
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX2223
Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

  • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
  • Monolithic VCO
  • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm