MAX3558EVKIT

MAX3558评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3558评估板(EV kit)简化了宽带LNA的评估。评估板能够测试器件的RF性能,并且无需额外的支持电路。信号输入和输出使用F连接器,简化了RF测试设备的连接。每路输出包括一个不平衡变压器,用于实现差分单端转换。评估板经过完全安装和测试。

关键特性

  • 75Ω F连接器端口,方便测试
  • 包含输出不平衡变压器,方便测试
  • AGC和/SHDN跳线
  • 经过完全安装与测试

应用

  • 数字机顶盒
  • 数字地面接收机
  • 调谐器前置放大器