MAX3544EVKIT

MAX3544评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3544评估板(EV kit)简化了MAX3544数字电视调谐器的测试与评估。评估板在工厂经过完全安装与测试。评估板的输入和输出包含标准的50Ω SMA连接器,允许在测试平台上进行快速、简单的评估。

本文档提供了评估器件所需的设备清单、简洁明了的功能验证过程、评估板电路说明、电路原理图、评估板元件列表以及PCB的各层布线图。

关键特性

  • 轻松评估MAX3544
  • 50Ω SMA连接器
  • 包含所有必要的外围元器件
  • 经过完全安装和测试
  • PC控制软件

应用

  • ATSC
  • DTMB/GB20600
  • DVB-C
  • DVB-T/DVB-T2
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
类型 编号 PDF 标题
设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南