MAX3542EVKIT

MAX3541和MAX3542评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3541/MAX3542评估板(EV kit)简化了MAX3541/MAX3542 PAL、DVB-T和混合调谐器的测试与评估。评估板在工厂经过完全安装与测试。评估板的输入和输出包含标准的50Ω SMA连接器,允许在测试台上进行快速简易的评估。

本文档提供了评估器件所需的设备清单、简洁明了的功能验证步骤、评估板电路说明、电路原理图、评估板元件列表以及PCB的各层布线图。

关键特性

  • 可简便地评估MAX3541/MAX3542
  • 50Ω SMA连接器
  • 包含所有必需的外围元件
  • 经过完全安装和测试
  • PC控制软件可从china.maximintegrated.com下载

应用

  • 模拟/数字陆地接收机
  • 数字机顶盒
  • 电视
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
MAX2223
Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

  • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
  • Monolithic VCO
  • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm


类型 编号 PDF 标题
设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南