MAX3540EVKIT

MAX3540评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3540评估板(EV kit)简化了MAX3540 NTSC、ATSC和混合调谐器的测试与评估。评估板在工厂经过完全安装与测试。评估板的输入输出包含标准的50Ω SMA连接器,允许在测试台上快速简易的评估。

本文档提供了评估器件所需的设备清单、简洁明了的功能验证过程、评估板电路说明、电路原理图、评估板材料清单以及PCB的各层布线图。

关键特性

  • 可简便地评估MAX3540
  • 50Ω SMA连接器
  • 包含所有必需的外围元器件
  • 经过完全安装和测试
  • PC控制软件可从china.maximintegrated.com下载

应用

  • 模拟/数字陆地接收机
  • 电缆调制解调器
  • 数字机顶盒
  • 电视
  • VoIP网关