MAX3523EVKIT

MAX3523评估套件


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3523评估套件(EV kit)提供评估MAX3523低功耗DOCSIS 3.1可编程增益放大器所需的硬件和软件图形用户界面(GUI)。评估套件包括已安装MAX3523的评估板,以及用于与PC通信的micro-USB电缆。

MAX3523EVKIT: Board Photo MAX3523EVKIT: Board Photo 放大+

关键特性

  • 易于评估MAX3523
  • USB - 3线SPI
  • 软件可兼容任何运行Windows® 7和Windows® 10的PC、笔记本电脑和平板电脑
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用

  • 电缆调制解调器(CM)
  • 客户端设备(CPE)
  • DOCSIS 3.1上行(D3.1 US)
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX2223
Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

  • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
  • Monolithic VCO
  • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm