MAX3507EVKIT

MAX3507评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3507评估板(EV kit)简化了MAX3507 CATV上行放大器的评估。该评估板包括可以通过标准PC机并口编程的数据接口。并提供支持该功能的软件(Windows® 95/98兼容)。该软件可以通过一个简单的用户界面对所有可用功能进行编程。

该器件的输入输出都具有50Ω SMA连接器。输入与50Ω匹配。输出回路包括一个最小损耗衰减器,当使用50Ω测试设备时,可以为输出变压器提供75Ω负载。

关键特性

  • +5V单电源供电
  • 输出电平范围可达+64dBmV (QPSK)
  • 增益可以0.5dB步长调整
  • 发送禁止模式
  • 关断模式
  • 包含控制软件
  • 经过全面装配和测试的表贴电路板

应用

  • 电缆调制解调器上行发送器
  • 机顶盒上行发送器
  • 线缆电话

技术资料

设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX2223
Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

  • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
  • Monolithic VCO
  • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm


类型 编号 标题
设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南