MAX3503EVKIT

MAX3503、MAX3505评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3503/MAX3505评估板(EV kit)简化了MAX3503和MAX3505 CATV上行放大器的评估。该评估板包括可以通过标准PC机并口编程的数据接口。支持该功能的软件(Windows® 95/98兼容)可以从评估板软件网页上下载。该软件可以通过一个简单的用户界面对所有可用功能进行编程。

该器件的输入输出都具有50Ω SMA连接器。输入有50Ω端接。输出回路为50Ω设备提供一个75Ω至50Ω转换的最小损耗衰减器。

关键特性

  • 单电源供电
  • 输出电平可达64dBmV (MAX3505)
  • 增益可以0.5dB步长调整
  • 发送禁止模式
  • 关断模式
  • 控制软件可自由下载
  • 经过完全安装与测试的表贴电路板

应用

  • CATV状态监视
  • DOCSIS®/EuroDOCSIS™与DVB线缆调制解调器
  • OpenCable™机顶盒
  • 线缆电话
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
MAX2223
Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

  • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
  • Monolithic VCO
  • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm


类型 编号 标题
设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南