MAX2900EVKIT

MAX2900、MAX2901、MAX2902、MAX2903、MAX2904评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX2900-MAX2904评估板(EV kit)简化了对MAX2900-MAX2904的测试。评估板提供对MAX2900-MAX2904的BPSK, OOK, ASK和FM调制的评估,具有完全集成的VCO,调制滤波器,集成频率合成器和电源管理功能。

评估板为IF输入和RF输出提供50Ω SMA连接器,具备所有关键的外围元件。所有评估板均已经过完全装配和测试。

关键特性

  • 工作于单电源
  • 为所有IF和RF端口安装了50Ω SMA连接器
  • 单端RF输出提供平衡变换器
  • 实现对BPSK, OOK, ASK和FM调制的简便评估
  • 数字控制合成器编程(MAX2900)
  • 四种工作模式
    • 关断
    • 合成器
    • 发送
    • 参考

应用

  • 自动抄表
  • 无线楼宇控制
  • 无线数据网络
  • 无线安全系统/报警装置
  • 无线传感器

技术资料

设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南

质量和环境数据

无铅封装的锡(Sn)晶须报告
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料

类型 编号 PDF 标题
设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南