MAX2851EVKIT

MAX2851评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX2851评估板(EV kit)简化MAX2851在4.9GHz至5.9GHz ISM频带下802.11a应用中的接收和发送性能测试。评估板为所有RF和基带输入与输出提供50Ω SMA连接器。提供差分至单端及单端至差分转换线驱动器,将差分I/Q基带输入和输出转换为单端。

关键特性

  • 板载线驱动器和电压基准
  • 所有RF和基带端口采用50Ω SMA连接器
  • 可从以下网址下载PC控制软件www.maximintegrated.com.cn

工具和模型

  • MAX2851-GERBER.ZIP
  • 型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

    备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

    质量管理体系 >
    环境管理体系 >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    相关资料


    MAX41470
    290MHz to 960MHz ASK/FSK Receiver with SPI Interface

    • Low Bill of Materials (BOM)
    • Long Range with High Sensitivity
    • Low Power Consumption