MAX2831EVKIT

MAX2831评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX2831评估板(EV kit)简化了MAX2831接收器和发射器在2.4GHz至2.5GHz ISM波段802.11g/b应用中的性能测试。评估板为所有RF和基带输入输出提供50Ω SMA连接器。差分至单端和单端至差分线路驱动器提供差分I/Q基带输入输出至单端的转换。

关键特性

  • 板载线路驱动和电压基准
  • 为所有RF和基带端口提供50Ω SMA连接器

应用

  • 通用2.4GHz ISM无线装置
  • Wi-Fi、PDA、VoIP及蜂窝手机
  • 无线扬声器与耳机

技术资料

设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南

质量和环境数据

无铅封装的锡(Sn)晶须报告

工具和模型

  • MAX2831EVKIT_GERBER.ZIP
  • 型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

    备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

    质量管理体系 >
    环境管理体系 >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    相关资料


    MAX2223
    Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

    • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
    • Monolithic VCO
    • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm


    类型 编号 PDF 标题
    设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南