MAX2825

2.4GHz/5GHz、单频和双频、802.11g/a RF收发器IC


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX2825/MAX2826/MAX2827单片RF收发器专为802.11 WLAN应用设计。MAX2825用于单频2.4GHz 802.11g (OFDM和CCK); MAX2826用于单频5GHz 802.11a (OFDM); MAX2827用于802.11a+g双频设备。这些芯片包含了所有实现RF发射、接收功能的电路,提供集成的接收通路、发射通路、VCO、频率合成器和基带控制接口。为了实现完整的RF前端方案,仅需要加入PA、RF开关、RF带通滤波器(BPF)、RF非平衡转换器及少数无源器件。

每款芯片的接收器和发射器公用一路内部滤波器,省去了外部SAW滤波器。基带滤波和Rx/Tx信号通路完全满足802.11a和802.11g IEEE®标准的要求。适合所有的802.11a/g OFDM数据速率(6Mbps、9Mbps、12Mbps、18Mbps、24Mbps、36Mbps、48Mbps和54Mbps)及802.11g QPSK数据速率(1Mbps、2Mbps、5.5Mbps和11Mbps),提供所要求的灵敏度。MAX2825/MAX2826/MAX2827收发器采用小尺寸、56引脚、裸露焊盘的薄型QFN封装。

关键特性

  • 单频/双频工作
    • MAX2825:2.4GHz至2.5GHz
    • MAX2826:5.15GHz至5.35GHz
    • MAX2827:2.4GHz至2.5GHz和5.15GHz至5.35GHz
  • 两种工作模式(MAX2827)
    • 802.11g (54Mbps 64-QAM OFDM和11Mbps CCK)
    • 802.11a (54Mbps 64-QAM OFDM)
  • 完整的RF收发器
    • 54Mbps时接收器灵敏度-75dBm (802.11g)
    • 40dB Rx边带抑制
    • -36dB发射EVM
    • 100kHz下具有-98dBc/Hz的低相位噪声
    • 可编程基带低通滤波器
    • 具有3线串行接口的集成PLL
    • 94dB接收增益控制范围
    • 200ns Rx I/Q直流建立时间
    • 60dB动态范围接收RSSI
    • 30dB发射功率控制范围
    • Tx和Rx I/Q误差检测
    • 数字Tx/Rx模式和增益控制
  • +2.7V至+3.6V单电源
  • 10µA低功耗关断模式
  • 小尺寸56引脚TQFN封装(8mm x 8mm)

应用

  • 2.4GHz 802.11b/g单频无线装置
  • 2.4GHz/5GHz 802.11 a/b/g双频无线装置
  • 5GHz 802.11a单频无线装置

技术资料

设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南

质量和环境数据

申请可靠性报告: MAX2825 
无铅封装的锡(Sn)晶须报告
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX2223
Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

  • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
  • Monolithic VCO
  • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm


类型 编号 PDF 标题
设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南