MAX2771EVKIT

MAX2771 评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX2771评估板(EV kit)简化MAX2771的评估,器件为下一代全球导航卫星系统(GNSS)接收器,单芯片即可覆盖L1、L2、L5、E1、E5、E6、B1、B2和B3波段,支持GPS、GLONASS、伽利略、QZSS、IRNSS和北斗导航卫星系统。评估板支持测试器件性能,且无需额外电路。评估板包括标准50Ω SMA连接器,用于输入和输出,允许在试验台进行快速、方便地评估。

MAX2771评估板包括微控制器(MCU),用于三线SPI接口与USB之间转换,允许用户通过PC上运行的图形用户界面(GUI)配置内部寄存器和模式。评估板已在工厂完全装配并经过测试。

该文档提供元件列表、评估器件所需设备清单、功能性验证的测试步骤、评估板电路说明、电路原理图,以及印刷电路板(PCB)每层的光绘片。

MAX2771EVKIT: Board Photo MAX2771EVKIT: Board Photo 放大+

关键特性

  • 便于评估MAX2771 IC
  • +2.7V至+3.3V单电源工作
  • RF端口和基带输入及输出采用50Ω SMA连接器
  • 包括所有关键外围元件
  • Micro-USB端口用于连接PC

应用

  • 数码相机和便携式摄像机
  • 笔记本电脑和上网本
  • 本地使能移动电话
  • PND (个人导航设备)
  • 软件GPS
  • 监控设备
  • 远程信息处理(资产跟踪、仓库管理) 航海/航空导航
  • 汽车跟踪和车队管理
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料