MAX2750EVKIT

MAX2750、MAX2751、MAX2752评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

The MAX2750/MAX2751/MAX2752 evaluation kits (EV kits) simplify evaluation of the MAX2750/MAX2751/ MAX2752 VCOs. These kits enable testing of the devices' RF performance and require no additional support circuitry. The signal output uses an SMA connector to facilitate the connection to RF test equipment.

关键特性

  • Easy Evaluation of MAX2750/MAX2751/MAX2752
  • +2.7V to +5.5V Single-Supply Operation
  • RF Output Matched to 50Ω
  • All Critical Peripheral Components Included

技术资料

设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX41470
290MHz to 960MHz ASK/FSK Receiver with SPI Interface

  • Low Bill of Materials (BOM)
  • Long Range with High Sensitivity
  • Low Power Consumption


类型 编号 标题
设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南