MAX2745EVKIT

MAX2745评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX2745评估板(EV kit)可简化用于全球定位系统(GPS)的射频(RF)和前端接收IC MAX2745的评估。该评估板无需外部电路支持即可测试器件的RF性能。该评估板的信号输入和输出采用SMA连接器,便于与RF测试设备连接。

关键特性

  • 简化MAX2745的评估
  • +2.4V至+3.6V单电源工作
  • 跳线用于设置数字控制和关断
  • 包括所有关键的外部元件

应用

  • 消费类电子
  • 数码相机和便携式摄像机
  • 紧急事件响应系统
  • 路旁紧急救助设备
  • 地理信息系统(GIS)
  • 车载导航系统(IVNS)
  • 移动定位业务(PDA与附件)
  • 娱乐终端/无线电话
  • 远程信息处理终端(汽车或贵重物品跟踪、库存管理)
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
MAX41470
290MHz to 960MHz ASK/FSK Receiver with SPI Interface

  • Low Bill of Materials (BOM)
  • Long Range with High Sensitivity
  • Low Power Consumption


类型 编号 标题
设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南