MAX2686EVKIT

MAX2686/MAX2688评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX2686/MAX2688评估板(EV kit)简化了低噪声放大器(LNA) MAX2686/MAX2688 GPS/ GNSS的评估。在无需附加支持电路的条件下,能测试器件的RF性能。评估板提供50Ω SMA输入和输出连接器。

关键特性

  • 便于评估MAX2686/MAX2688 IC
  • 1.6V至3.3V单电源工作
  • RF输入和输出匹配至50Ω
  • 完整装配并经过测试

应用

  • 汽车导航
  • 航空电子
  • 带有GPS的蜂窝电话
  • 数码相机
  • 笔记本PC/超便携移动PC
  • 个人导航设备(PND)
  • 娱乐终端,舰队导航
  • 远程信息处理(物品跟踪和库存管理)
  • 手表

工具和模型

  • MAX2686EVKIT Gerber文件
  • 型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

    备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

    质量管理体系 >
    环境管理体系 >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    相关资料


    MAX2223
    Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

    • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
    • Monolithic VCO
    • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm