MAX2661EVKIT

MAX2660、MAX2661、MAX2663、MAX2671评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

The MAX2660/MAX2661/MAX2663/MAX2671 evaluation kits simplify evaluation of the MAX2660/MAX2661/MAX2663/MAX2671 upconverter mixers. They enable testing of all the functions, with no additional support circuitry. Signal inputs and outputs use SMA connectors and are compatible with the 50Ω impedance of test equipment.

Each EV kit is shipped with a Maxim device configured for operation with an IF input frequency of 40MHz to 500MHz, and LO input frequency of 600MHz to 2400MHz. The output matching network of each kit is optimized for an RF output frequency of 900MHz.

关键特性

  • +2.7V to +5.5V Single Supply
  • Output Matched to 50 ohms at 900MHz
  • Optimal Component Placement
  • Easy Evaluation of All Product Functions
  • All Critical Peripheral Components Included

应用

  • 400MHz/900MHz/2.4GHz ISM
  • 蜂窝电话/无绳电话
  • 手持式无线装置
  • IEEE 802.11与无线数据
  • 个人通信系统(PCS)
  • 无线局域网(WLAN)

技术资料

设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南

质量和环境数据

无铅封装的锡(Sn)晶须报告
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料

类型 编号 PDF 标题
设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南