MAX2659EVKIT

MAX2659评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX2659评估板(EV kit)简化了MAX2659 GPS/GNSS低噪声放大器(LNA)的评估。MAX2659高增益LNA专为GPS、伽利略和GLONASS应用设计。该评估板用于测试器件性能,无需其它辅助电路。MAX2659评估板安装了MAX2659 IC,并包括所有输入匹配元件,使器件性能达到最优。该评估板提供了信号输入、输出SMA连接器,方便了RF测试设备的连接。

关键特性

  • 简化MAX2659 IC的评估
  • 1.6V至3.3V单电源供电
  • RF输入、输出端口匹配至50Ω
  • 板上跳线用于关断设置
  • 经过完全安装和测试

应用

  • 汽车导航
  • 航空电子
  • 带有GPS的蜂窝电话
  • 定位移动设备
  • 笔记本PC/超便携移动PC
  • 个人导航设备(PND)
  • 娱乐终端,舰队导航
  • 远程信息处理(物品跟踪和库存管理)