回到顶部
产品详情
MAX2659是高增益、低噪声放大器(LNA),设计为用于GPS、Galileo和GLONASS等应用。芯片采用Maxim先进的硅锗(SiGe)工艺,在提供20.5dB增益和0.8dB超低噪声系数的同时,可使输入参考1dB压缩点以及三阶截至点最化大,分别达到-12dBm和-5dBm。
MAX2659采用+1.6V至+3.3V单电源工作,仅消耗4.1mA电流。在关断模式下,器件的电源电流降至低于1µA。MAX2659提供超小尺寸、无铅、RoHS认证的1.5mm x 1.0mm x 0.75mm 6引脚µDFN封装。
MAX2659采用+1.6V至+3.3V单电源工作,仅消耗4.1mA电流。在关断模式下,器件的电源电流降至低于1µA。MAX2659提供超小尺寸、无铅、RoHS认证的1.5mm x 1.0mm x 0.75mm 6引脚µDFN封装。
主要特征
- 提高系统性能
- 超低噪声系数:0.8dB
- 高功率增益:20.5dB
- 宽电源电压范围:1.6V至3.6V
- 较低系统成本:较少材料清单和较小尺寸
- 集成50Ω输出匹配电路
- 小尺寸封装:1.5mm x 1.0mm
- 薄外形:0.75mm
- 降低功耗
- 低工作电流:4.1mA
- 关断控制模式,无需外部供电开关
- AEC-Q100认证(仅限MAX2659ELT/V+)
应用/用途
- 汽车导航
- 航空电子
- 带有GPS的蜂窝电话
- 定位移动设备
- 笔记本PC/超便携移动PC
- 个人导航设备(PND)
- 娱乐终端,舰队导航
- 远程信息处理(物品跟踪和库存管理)
Parametric specs for Low-Noise Amplifiers
RF Freq. (MHz) (min) | 1450 |
RF Freq. (MHz) (max) | 1750 |
Gain (dB) | 20.5 |
Noise Figure (dB) | 0.8 |
Input IP3 (dBm) | -5 |
OIP3 (dBm) | 15.5 |
ISUPPLY (mA) | 4.1 |
Footprint (mm x mm) | 1.0 x 1.5 |
Package/Pins | UDFN/6 |
Budgetary Price (See Notes) | $0.70 @1k |
查看更多
单击下面的标题以查看详情页面
描述
MAX2659评估板(EV kit)简化了MAX2659 GPS/GNSS低噪声放大器(LNA)的评估。MAX2659高增益LNA专为GPS、伽利略和GLONASS应用设计。该评估板用于测试器件性能,无需其它辅助电路。MAX2659评估板安装了MAX2659 IC,并包括所有输入匹配元件,使器件性能达到最优。该评估板提供了信号输入、输出SMA连接器,方便了RF测试设备的连接。
查看详情特征
- 简化MAX2659 IC的评估
- 1.6V至3.3V单电源供电
- RF输入、输出端口匹配至50Ω
- 板上跳线用于关断设置
- 经过完全安装和测试
/cn/design/design-tools/ee-sim.html?
参量
Parametric specs for Low-Noise Amplifiers
RF Freq. (MHz) (min) | 1450 |
RF Freq. (MHz) (max) | 1750 |
Gain (dB) | 20.5 |
Noise Figure (dB) | 0.8 |
Input IP3 (dBm) | -5 |
OIP3 (dBm) | 15.5 |
ISUPPLY (mA) | 4.1 |
Footprint (mm x mm) | 1.0 x 1.5 |
Package/Pins | UDFN/6 |
Budgetary Price (See Notes) | $0.70 @1k |
主要特征
- 提高系统性能
- 超低噪声系数:0.8dB
- 高功率增益:20.5dB
- 宽电源电压范围:1.6V至3.6V
- 较低系统成本:较少材料清单和较小尺寸
- 集成50Ω输出匹配电路
- 小尺寸封装:1.5mm x 1.0mm
- 薄外形:0.75mm
- 降低功耗
- 低工作电流:4.1mA
- 关断控制模式,无需外部供电开关
- AEC-Q100认证(仅限MAX2659ELT/V+)
应用/用途
- 汽车导航
- 航空电子
- 带有GPS的蜂窝电话
- 定位移动设备
- 笔记本PC/超便携移动PC
- 个人导航设备(PND)
- 娱乐终端,舰队导航
- 远程信息处理(物品跟踪和库存管理)
描述
MAX2659是高增益、低噪声放大器(LNA),设计为用于GPS、Galileo和GLONASS等应用。芯片采用Maxim先进的硅锗(SiGe)工艺,在提供20.5dB增益和0.8dB超低噪声系数的同时,可使输入参考1dB压缩点以及三阶截至点最化大,分别达到-12dBm和-5dBm。
MAX2659采用+1.6V至+3.3V单电源工作,仅消耗4.1mA电流。在关断模式下,器件的电源电流降至低于1µA。MAX2659提供超小尺寸、无铅、RoHS认证的1.5mm x 1.0mm x 0.75mm 6引脚µDFN封装。
MAX2659采用+1.6V至+3.3V单电源工作,仅消耗4.1mA电流。在关断模式下,器件的电源电流降至低于1µA。MAX2659提供超小尺寸、无铅、RoHS认证的1.5mm x 1.0mm x 0.75mm 6引脚µDFN封装。