MAX2659

GPS/GNSS低噪声放大器

0.8dB噪声系数、20dB增益、用于GPS的低噪声放大器(LNA)
改善现有方案的系统性能


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX2659是高增益、低噪声放大器(LNA),设计为用于GPS、Galileo和GLONASS等应用。芯片采用Maxim先进的硅锗(SiGe)工艺,在提供20.5dB增益和0.8dB超低噪声系数的同时,可使输入参考1dB压缩点以及三阶截至点最化大,分别达到-12dBm和-5dBm。

MAX2659采用+1.6V至+3.3V单电源工作,仅消耗4.1mA电流。在关断模式下,器件的电源电流降至低于1µA。MAX2659提供超小尺寸、无铅、RoHS认证的1.5mm x 1.0mm x 0.75mm 6引脚µDFN封装。
MAX2659:引脚图/功能框图/典型应用电路 MAX2659:引脚图/功能框图/典型应用电路 放大+

关键特性

  • 提高系统性能
    • 超低噪声系数:0.8dB
    • 高功率增益:20.5dB
    • 宽电源电压范围:1.6V至3.6V
  • 较低系统成本:较少材料清单和较小尺寸
    • 集成50Ω输出匹配电路
    • 小尺寸封装:1.5mm x 1.0mm
    • 薄外形:0.75mm
  • 降低功耗
    • 低工作电流:4.1mA
    • 关断控制模式,无需外部供电开关
  • AEC-Q100认证(仅限MAX2659ELT/V+)

应用

  • 汽车导航
  • 航空电子
  • 带有GPS的蜂窝电话
  • 定位移动设备
  • 笔记本PC/超便携移动PC
  • 个人导航设备(PND)
  • 娱乐终端,舰队导航
  • 远程信息处理(物品跟踪和库存管理)

请查看具体的参数规格 Low-Noise Amplifiers (42)


Part NumberRF Freq.
(MHz)
RF Freq.
(MHz)
Noise Figure
(dB)
Gain
(dB)
Input IP3
(dBm)
OIP3
(dBm)
ISUPPLY
(mA)
Footprint
(mm x mm)
Package/PinsBudgetary
Price
(min)(max)(See Notes)
MAX2659 145017500.820.5-515.54.11.0 x 1.5
DICE SALES/N
UDFN/6
$0.70 @1k

Pricing Notes:
价格仅供参考,用于同类产品的比较。所提供报价为美元,需要依汇率折合成人民币。该价格将因当地关税、税率和汇率而异。有关特定订购量和指定版本的报价和供货问题,请参考:价格与供货网站或与指定代理商联系。

MAX2659EVKIT: MAX2659评估板
产品可靠性报告: MAX2659.pdf 
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
MAX41470
290MHz to 960MHz ASK/FSK Receiver with SPI Interface

  • Low Bill of Materials (BOM)
  • Long Range with High Sensitivity
  • Low Power Consumption


类型 编号 标题
评估板5595MAX2659EVKIT MAX2659评估板