回到顶部

MAX2654、MAX2655、MAX2656评估板

产品详情

主要特征

应用/用途

技术文档

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • Easy Evaluation of MAX2654/MAX2655/MAX2656
  • +2.7V to +5.5V Single-Supply Operation
  • RF Input and Output Matched to 50Ω
  • Jumper Included for Gain/Shutdown Setting
  • Fully Assembled and Teste

应用/用途

  • 全球定位系统(GPS)
  • 无线本地环路(WLL)

描述

The MAX2654/MAX2655/MAX2656 evaluation kits (EV kits) simplify evaluation of the MAX2654/MAX2655/ MAX2656 low-noise amplifiers (LNAs). These kits enable testing of the devices' performance and require no additional support circuitry. The signal input and output use SMA connectors to facilitate connection of RF test equipment.

The MAX2654/MAX2655/MAX2656 EV kits are fully assembled with the MAX2654/MAX2655/MAX2656 on board, and incorporate input matching components optimized for specific frequency operation.

技术文档

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心