MAX2649EVKIT

MAX2649评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX2649评估板(EV kit)简化了MAX2649的评估。无需额外的支持电路,利用该评估板即可实现对LNA的评估。信号的输入和输出使用SMA连接器,和RF测试装置连接非常简便。

MAX2649评估板上安装了相关以及输入和输出匹配元件,这些元件被优化于5150MHz至5350MHz。若要工作于此范围之外,请参考MAX2649数据资料。

关键特性

  • 工作于+2.7V至+3.6V单电源
  • 为便于测试,RF输入和输出端口上装配了50Ω SMA
  • 装配了所有匹配元件
  • 经过完全安装与测试

应用

  • 5GHz无绳电话
  • 5GHz ISM无线装置
  • ETSI HiperLAN2 WLAN
  • IEEE 802.11a无线LAN

技术资料

设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南

质量和环境数据

无铅封装的锡(Sn)晶须报告
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料

类型 编号 PDF 标题
设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南