回到顶部

产品详情

MAX2634评估板(EV Kit)简化MAX2634的评估,器件为315MHz/433MHz低噪声放大器,用于汽车RKE。评估板支持测试器件RF性能,且无需附加支持电路。评估板提供50Ω SMA输入和输出连接器。

主要特征

  • 便于评估MAX2634 IC
  • 2.2V至5.5V单电源工作
  • RF输入和输出匹配至50Ω
  • 完整装配并经过测试

应用/用途

  • 车库开门器
  • 远端无线钥匙门禁(RKE)
  • 安全系统
  • 远端接收机
  • 胎压监测系统(TPMS)

技术文档

数据资料 MAX2634 评估板 Jul 24, 2017

设计与质量

单击下面的标题以查看详情页面

/cn/design/design-tools/ee-sim.html?

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索您所需的答案。

过滤搜索

Maxim专业的应用工程师团队也可以为您解答技术问题,请 访问Maxim的 支持中心

参量

主要特征

  • 便于评估MAX2634 IC
  • 2.2V至5.5V单电源工作
  • RF输入和输出匹配至50Ω
  • 完整装配并经过测试

应用/用途

  • 车库开门器
  • 远端无线钥匙门禁(RKE)
  • 安全系统
  • 远端接收机
  • 胎压监测系统(TPMS)

描述

MAX2634评估板(EV Kit)简化MAX2634的评估,器件为315MHz/433MHz低噪声放大器,用于汽车RKE。评估板支持测试器件RF性能,且无需附加支持电路。评估板提供50Ω SMA输入和输出连接器。

技术文档

数据资料 MAX2634 评估板 Jul 24, 2017

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索您所需的答案。

过滤搜索

Maxim专业的应用工程师团队也可以为您解答技术问题,请 访问Maxim的 支持中心