MAX2614EVKIT

Evaluation Kit for the MAX2612/MAX2613/MAX2614/MAX2615/MAX2616


点击查看特定型号的库存状况。

说明

The MAX2612–MAX2616 evaluation kits (EV kits) simplify the evaluation of the MAX2612–MAX2616 highperformance broadband gain blocks. They enable testing of the device’s RF performance and require no additional supporting circuitry. The EV kits provide 50Ω SMA connectors for inputs and outputs.

关键特性

  • Easy Evaluation of MAX2612–MAX2616 IC
  • 3.0V to 5.25V Single-Supply Operation
  • RF Input and Output Matched to 50Ω
  • Fully Assembled and Tested

应用

  • 蜂窝基础设施
  • 微波无线装置
  • 测试与测量
  • 无线LAN

工具和模型

  • MAX2614_GERBER_REVA.ZIP
  • 型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

    备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

    质量管理体系 >
    环境管理体系 >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    相关资料