回到顶部

MAX2605、MAX2606、MAX2607、MAX2608、MAX2609评估板

产品详情

主要特征

应用/用途

技术文档

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • Easy Evaluation
  • Complete, Tunable VCO Test Board with Tank Circuit
  • Low Phase Noise
  • Fully Assembled and Tested

应用/用途

  • 2.4GHz ISM波段
  • 902MHz至928MHz ISM波段
  • 蜂窝与PCS移动电话
  • 通用中频振荡器
  • GPS接收机
  • 陆地移动无线装置

描述

The MAX2605-MAX2609 evaluation kits (EV kits) simplify evaluation of this family of voltage-controlled oscillators (VCOs). These kits enable testing of the devices' performance and require no additional support circuitry. Both signal outputs use SMA connectors to facilitate connection to RF test equipment.

These EV kits are fully assembled and tested. Their oscillation frequencies are set to approximately the midrange of the respective VCOs.

技术文档

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心