MAX2582EVKIT

MAX2582评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX2582评估板(EV kit)简化了对MAX2582 RF至基带接收器IC的评估,可以测试器件的RF性能而无需额外的支持电路。评估板信号输入和输出使用SMA和BNC连接器,便于连接RF测试设备。

关键特性

  • 简易评估MAX2582
  • 板载+2.85V稳压器允许工作于+5V和-5V电源
  • 板载运算放大器将差分I/Q基带信号转换为单端信号
  • 为电源引脚、数字电源控制和关断提供跳线
  • 包含所有必需的外围器件

应用

  • IS-2000 1xEV、EV-DO和EV-DV
  • IS-95 (CDMA)
  • OFDM

技术资料

设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南

质量和环境数据

无铅封装的锡(Sn)晶须报告
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料

类型 编号 PDF 标题
设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南