MAX2557A

多频、多模RF至比特CDMA femto基站无线接收器

业内首款femto基站芯片组,用于1x/EVDO cdma2000设备,提供数字接口


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX2557A是完整的直接变频、RF至比特接收器,专为频段0和1的cdma2000® 1x/EVDO femto基站应用而设计。器件具有专用的接收通道,用于监控两种频段中的前向链路活动。

MAX2557A独特的RF至比特架构集成了4路LNA (带有内部匹配至50Ω的输入/输出)、正交混频器、基带抗混叠滤波器、可编程增益RF和基带放大器、分数N RF频率合成器、RF VCO、产生ADC采样时钟的分数N频率合成器以及高动态范围I/Q连续时间Σ-Δ ADC。Σ-Δ调制器将I和Q模数转换至1位数字流。采用可编程的类LVDS接口和分数N时钟发生系统将数据传输至基带/DSP,最终的抽样、均衡和数字通道滤波均在MAX-PHY数字域进行。Maxim提供数字IP模块。MAX2557A的工作模式可通过3线串行总线进行编程。

MAX2557A工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,采用带裸焊盘(EP)的7mm x 7mm x 1.4mm fcLGA封装。
MAX2557A:引脚配置/原理框图 MAX2557A:引脚配置/原理框图 放大+

关键特性

  • 完整的RF至数字比特输出无线接收子系统
  • 支持
    • cdma2000 1x/EVDO频段0和1反向链路
    • cdma2000 1x/EVDO频段0和1前向链路监测
  • 符合TS25.104标准
  • 兼容UMTS1900、UMTS850以及CDMA干扰环境
  • 高动态范围连续时间Σ-Δ ADC,在增益切换状态下可以很方便地实现AGC
  • MAX-PHY数字Rx接口,带单位I/Q比特流,无模拟信号
  • 片上分数N频率合成器,用于产生LO和采样时钟
  • 双缓冲基准输出,用于驱动发送IC和基带DSP
  • 由串行接口控制的可编程满摆幅GPO引脚,用于外部元件控制
  • 工作模式通过3线串行接口完全控制,无需模拟控制信号

应用

  • cdma2000 1x/EVDO femto基站

技术资料

设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南

质量和环境数据

申请可靠性报告: MAX2557A 
无铅封装的锡(Sn)晶须报告
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX2223
Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

  • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
  • Monolithic VCO
  • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm


类型 编号 PDF 标题
设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南