MAX2538EVKIT

正交模式LNA/混频器评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX2530/MAX2531/MAX2538评估板(EV kit)简化了MAX2351/MAX2354/MAX2358/MAX2359/MAX2530/MAX2531/MAX2537/MAX2538高性能、硅锗(SiGe) BiCMOS、四模式LNA/混频器IC的评估。无需额外的支持电路,利用该评估板即可实现对元件射频性能的测试。信号的输入和输出使用SMA连接器,和RF测试设备连接非常简便。

MAX2530/MAX2531/MAX2538评估板上安装了相关IC以及输入和输出匹配元件,这些元件被优化于869MHz至894MHz蜂窝频段、1930MHz至1990MHz PCS频段、1575.42MHz GPS频段和183.6MHz的IF输出频率。所有匹配元件都可更换,以便工作于其他频率。

利用完整数据资料中的Evaluation Kit Selector Guide,很容易根据具体应用来决定选用哪一种评估板。例如,评估MAX2354,可以选用MAX2530EVKIT。

关键特性

  • 50Ω SMA端口简化测试
  • 工作于2.7V至3.3V单电源
  • 匹配至蜂窝、PCS和GPS波段
  • 经过完全安装与测试
  • 应用

    • E911和GPS旅行助理
    • GSM/TDMA蜂窝电话
    • 三频、四模PCS/蜂窝手机
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
    MAX2223
    Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

    • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
    • Monolithic VCO
    • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm


    类型 编号 标题
    设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南