MAX2510EVKIT

MAX2510评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

The MAX2510 evaluation kit (EV kit) simplifies testing of the MAX2510 low-power IF transceiver with limiter/received-signal-strength indicator (RSSI) and quadrature modulator. This EV kit allows simple evaluation of all chip functions in a 50Ω test environment.

关键特性

  • +2.7V to +5.5V Single-Supply Operation
  • Allows testing of Advanced Power Management (four modes):
    • < 1nA Shutdown
    • Receive
    • Transport
    • Standby
  • 50Ω SMA Connector Interface
  • Fully Assembled and Tested

应用

  • 400MHz ISM收发器
  • 中频收发器
  • PACS、PHS、DECT及其它PCS无线手机及基站
  • PWT1900、无线手机和基站
  • 无线数据链接
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
类型 编号 PDF 标题
设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南