MAX2507AEVKIT

MAX2500/03/04/04A/06/07/07A/09评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

该系列评估板(EV kit)可简化MAX250_的测试。评估板提供了连接所有的RF端口的50Ω SMA连接器,以及连接基带I/Q输入的BNC连接器。评估板可以用于测试器件的RF性能以及所有工作模式。

各个评估板均安装了相应的IC,并带有所有与其相匹配的元件。

关键特性

  • 兼容SPI™,MICROWIRE™接口
  • 单端宽带输入
  • +3.2V至+4.2V单电源工作
  • 所有信号端口均带有50Ω SMA连接器
  • SMA连接器用于宽带输入
  • PC控制软件可从china.maximintegrated.com下载
  • 完全安装并经过测试
  • 应用

    • cdmaOne™/cdma2000®/EV-DO单频、双频和三模蜂窝电话
    • F-ODFM终端
    • 多频段应用
    • TD-SCDMA蜂窝电话
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
    MAX41470
    290MHz to 960MHz ASK/FSK Receiver with SPI Interface

    • Low Bill of Materials (BOM)
    • Long Range with High Sensitivity
    • Low Power Consumption


    类型 编号 标题
    设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南