MAX2500EVKIT

MAX2500/03/04/04A/06/07/07A/09评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

该系列评估板(EV kit)可简化MAX250_的测试。评估板提供了连接所有的RF端口的50Ω SMA连接器,以及连接基带I/Q输入的BNC连接器。评估板可以用于测试器件的RF性能以及所有工作模式。

各个评估板均安装了相应的IC,并带有所有与其相匹配的元件。

关键特性

  • 兼容SPI™,MICROWIRE™接口
  • 单端宽带输入
  • +3.2V至+4.2V单电源工作
  • 所有信号端口均带有50Ω SMA连接器
  • SMA连接器用于宽带输入
  • PC控制软件可从china.maximintegrated.com下载
  • 完全安装并经过测试
  • 应用

    • cdmaOne™/cdma2000®/EV-DO单频、双频和三模蜂窝电话
    • F-ODFM终端
    • 多频段应用
    • TD-SCDMA蜂窝电话

    技术资料

    设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南

    质量和环境数据

    无铅封装的锡(Sn)晶须报告
    型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

    备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

    质量管理体系 >
    环境管理体系 >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    相关资料


    MAX2223
    Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

    • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
    • Monolithic VCO
    • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm


    类型 编号 PDF 标题
    设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南