MAX2393EVKIT

MAX2390、MAX2391、MAX2392、MAX2393、MAX2396、MAX2400评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX2390–MAX2393/MAX2396/MAX2400 (“MAX2390系列”)评估板(EV kit)简化了对这些W-CDMA和TD-SCDMA接收器IC的评估。共有针对该系列IC的3款不同PCB:一块用于评估MAX2391/MAX2392/MAX2393、一块用于评估MAX2396、一块用于评估MAX2390/MAX2400。每块评估板出厂前均经过完全安装和测试。评估板上带有标准的50Ω SMA和BNC连接器、TCXO以及基带缓冲器,允许在测试平台上进行快速简便的评估。

对于6款评估板中的每一款,本文档均提供了评估器件所需的设备清单、简单明了的功能验证步骤、电路原理图、材料清单(BOM)以及PCB的各层布线图。

关键特性

  • 每块电路板均经过完全安装和测试
  • 全集成的单片直接变频接收器
    • 包括:PLL合成器(除MAX2396/MAX2400外)和VCO
    • 省去了:外部IF SAW + IF AGC + I/Q解调器
  • 符合所有3GPP接收器标准规范,Eb/No具有至少3dB裕量
  • 工作于+2.7V至+3.3V单电源
  • 超过90dB的增益控制范围
  • 完全的片上通道选择性,具有优异的ACS (> 40dB)
  • SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容的3线串行接口
  • 接收器电流消耗约为32mA
  • 片内集成直流偏移消除电路
  • 小型28引脚QFN无铅封装

应用

  • IMT2000手机
  • TD-SCDMA手机
  • UMTS手机
  • WCDMA频段II (PCS)手机
  • WCDMA TDD手机
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
MAX41470
290MHz至960MHz ASK/FSK接收器,带SPI接口

  • 低材料清单(BOM)
  • 支持远距离、高灵敏度通信
  • 低功耗


类型 编号 标题
设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南