MAX2370EVKIT

MAX2370评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX2370评估板(EV kit)简化了MAX2370正交发送器的测试和评估。该评估板为所有RF输入和输出提供50Ω SMA连接器。为内部IF压控振荡器(VCO)及PLL相位锁定提供基于变容二极管的谐振槽路。I/Q基带输入使用了标准BNC连接器。

该评估板可以用来评估MAX2370 I/Q调制器、IF VGA、RF上变频器、IF VCO、双路合成器、3线可编程接口以及电源管理功能。

关键特性

  • 为所有RF端口提供50Ω SMA连接器
  • 为基带输入提供BNC连接器
  • 经过完全安装与测试
  • 低功耗关断模式
  • 兼容于SPI™/QSPI™/MICROWIRE™
  • PC控制软件
  • 应用

    • 450MHz CDMA/WCDMA电话
    • OFDM、cdma2000®、WCDMA、NMT
    • 无线数据链接

    技术资料

    设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南

    质量和环境数据

    无铅封装的锡(Sn)晶须报告
    型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

    备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

    质量管理体系 >
    环境管理体系 >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    相关资料

    类型 编号 PDF 标题
    设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南