MAX2338EVKIT

MAX2338评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

The MAX2338 evaluation kit (EV kit) simplifies evaluation of the MAX2338 dual-band, triple-mode LNA and mixers. This kit allows evaluation of the device's low noise amplifiers (LNA), downconverters and buffers. Figure 1 shows the MAX2338 EV kit schematic. The EV kit provides 50Ω SMA connectors for all RF and IF input and output signals.

关键特性

  • Easy Evaluation of the MAX2338
  • +2.7V to +3.3V Single Supply Operation
  • All Critical Matching Components Included
  • Cellular-Band RF Ports Matched to 880MHz
  • PCS-Band RF Ports Matched to 1960MHz
  • SMA Connectors for all RF and IF Signal Ports
  • Easy Configuration of Operating Modes

应用

  • 双频、三模PCS/蜂窝电话
  • 双模蜂窝电话

技术资料

设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南

质量和环境数据

无铅封装的锡(Sn)晶须报告
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料

类型 编号 PDF 标题
设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南